장치 서포트(우측) WS 540용

주문 번호: AS 4051103

와이어 스테이션 WS 540에 우측 장착을 위한 압착기 RC나 R8 E에 적합한 장치 서포트 유닛.

주문 번호:
AS 4051103
제품 설명
와이어 스테이션 WS 540에 우측 장착을 위한 압착기 RC나 R8 E에 적합한 장치 서포트 유닛.
장점
콤팩트한 장착
폭과 높이에서 유연하게 조절 가능
기술 사양
장치 서포트(폭 x 높이 x 깊이): 318 x 313 x 20mm, 높이 조절용 튜브(480mm) 포함
서포트 암(폭 x 높이): 500 x 700mm
재료
강판
색상
RAL 7016
제공 범위
압착기용 장치 서포트
우측 반자동 서포트 암
조립 부품
적합한 품목 번호
4051.100
포장 단위
1 개
순 중량
6.2 kg
총 무게
7.2 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177957343
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
제품 설명
Component support unit for a crimping machine
문서화
사용 설명서