LED 작업등 WS 540용

주문 번호: AS 4051105

클램핑 장치로 작업대 판에 장착하기 위한 용도, 클램핑 장치 포함.

주문 번호:
AS 4051105
제품 설명
클램핑 장치로 작업대 판에 장착하기 위한 용도, 클램핑 장치 포함.
장점
고휘도, 글레어 프리, 플리커 프리 조명, 균일하고 그림자 없음
온백색, 백색, 주광색 등 선택 가능한 색온도로 집중력을 높이고 피로도를 낮출 수 있음
탁월한 색상 충실도와 강한 대비
3D 헤드 관절이 있는 알루미늄 스프링 암, 광원의 자유로운 위치 설정을 위해 스윙식 및 고정식
기술 사양
스프링 암: 길이 970mm
연색성: 94 ~ 98Ra
조사각: 100°
재료
조명 하우징: 알루미늄
눈부심 방지: Macrolon
제공 범위
LED 작업등
조립 부품
정격 출력
26 W
연결 케이블 길이
3 m
연결 옵션
AC 어댑터가 있는 전원 공급 장치(CEE 7/16)
조명등
84 SMD LED
보호 등급
III(SELV)
발광 플럭스
2,930 lm
적합한 품목 번호
4051.100
작동 온도 범위
-10 °C...40 °C
정격 작동 전압
110V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
치수
폭: 545 mm
높이: 90 mm
깊이: 35 mm
포장 단위
1 개
순 중량
2.5 kg
총 무게
4.2 kg
관세 번호
94054940
EAN
4028177957466
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
제품 설명
WS 540용 LED 작업등, 조도 조절 가능, 230V/50HZ
문서화
사용 설명서