- 주문 번호:
- AS 4051107
- 제품 설명
- WS 540 수직 장착 버팀대에 장착하고 소형 부품과 액세서리를 보관하기 위한 용도.
- 기술 사양
- 수납함 홀더 치수(폭 x 높이 x 깊이): 110 x 350 x 15mm
- 전면 개방 수납함 치수(폭 x 높이 x 깊이): 100 x 85 x 160mm
- 재료
- 홀더: 강판
전면 개방 수납함: 플라스틱 - 색상
- 홀더: RAL 7016
전면 개방 수납함: 노란색 - 제공 범위
- 수납함 홀더
전면 개방 수납함 3개
조립 부품 - 적합한 품목 번호
- 4051.100
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1 kg
- 총 무게
- 1.4 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177957367
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 제품 설명
- Holder for storage boxes, incl. 3 transparent storage boxes for small parts and accessories