어댑터 브래킷 WS 540용

주문 번호: AS 4051108

WS 540을 맞춤형으로 설치하고 폭을 넓히기 위한 용도. 어댑터 브래킷은 추가 수직 장착 버팀대를 장착하기 위해 필요하며 이로 인해 50 ~ 400mm 폭에서 다양한 조정이 가능함.

주문 번호:
AS 4051108
제품 설명
WS 540을 맞춤형으로 설치하고 폭을 넓히기 위한 용도. 어댑터 브래킷은 추가 수직 장착 버팀대를 장착하기 위해 필요하며 이로 인해 50 ~ 400mm 폭에서 다양한 조정이 가능함.
기술 사양
측 치수(폭 x 높이): 483 x 383mm
재료
강판
색상
RAL 7016
적합한 품목 번호
4051.100
포장 단위
1 개
순 중량
3.2 kg
총 무게
3.9 kg
관세 번호
73182900
EAN
4028177957374
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
제품 설명
Widening bracket for vertical attachment of additional fixing bars
문서화
사용 설명서