미니 PC 홀더 WS 540용

주문 번호: AS 4051110

WS 540에 미니 PC를 안전하게 두기 위한 용도. 홀더는 작업대 아래 좌측에 장착됨.

주문 번호:
AS 4051110
제품 설명
WS 540에 미니 PC를 안전하게 두기 위한 용도. 홀더는 워크벤치 아래 좌측에 장착됨.
기술 사양
치수(폭 x 높이 x 깊이): 70 x 235 x 200 mm
최대 60mm까지 개별적으로 조절 가능
재료
강판
색상
RAL 7016
제공 범위
미니 PC 홀더
조립 부품
적합한 품목 번호
4051.100
포장 단위
1 개
순 중량
1.3 kg
총 무게
4 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177957442
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
제품 설명
Holder for mini PC, for example, appropriate for Dell
문서화
사용 설명서