- 주문 번호:
- AS 4051111
- 제품 설명
- 와이어 터미널 WT에서 사전 조립된 와이어가 있는 최대 4개의 와이어 레일 매거진을 수용하기 위한 용도.
- 장점
- 모든 장착 버팀대에 범용으로 사용 가능, 수직형
- 기술 사양
- 치수(폭 x 높이 x 깊이): 330 x 200 x 35 mm
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7016
- 제공 범위
- 저장고 서포트
조립 부품 - 적합한 품목 번호
- 4051.100
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 4 kg
- 총 무게
- 4.6 kg
- 관세 번호
- 84669360
- EAN
- 4028177957404
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 제품 설명
- Magazine support for accepting 4 wire rail magazines with preassembled wires