- 주문 번호:
- AS 4051121
- 제품 설명
- 최대 8개까지 서로 다른 와이어의 표적 와이어 라우팅이 가능. 좌측 장치 서포트에 장착.
- 장점
- 절단 장치 C8+ 쪽으로 최적의 와이어 라우팅
- 와이어 최적의 작동 특성
- 기술 사양
- 치수(폭 x 높이 x 깊이): 129 x 190 x 169 mm
- 0.5 ~ 2.5mm² 와이어 라우팅 가능
- 재료
- 홀더: 강판
롤러 및 와이어 가이드: 플라스틱 - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.8 kg
- 총 무게
- 2 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177958548
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- 제품 설명
- Wire guide fixture for the automatic cutter for attachment to the component support