전자동 와이어 가공장치 와이어 터미널 WT L
와이어 터미널 WT L 전자동 가공장치를 통해 최대 12개의 서로 다른 와이어를 수동 개입 없이 완전한 자동화 방식으로 생산할 수 있음. 0.5mm²~2.5mm² 또는 최대 6mm²의 단면적 범위에서 따로 변환할 필요 없이 완전히 자동으로 단말 처리됨. 여기에는 길이 절단, 와이어 스트리핑, 크리핑 및 프로젝트 관련 전선 라벨링 공정이 포함됨. 와이어 공급은 실용적인 체인 번들, 주문에 따른 와이어 레일 매거진 또는 통합 와이어 핸들링 시스템을 통한 적시 공급(just in time) 중에서 선택할 수 있음.