전자동 와이어 가공장치 와이어 터미널 WT L

주문 번호: AS 4051191

전자동 와이어 가공장치 Wire Terminal WT L5 B를 사용하면 단면적 범위 0.5~2.5mm²의 와이어를 가공할 수 있음. 여기에는 길이 절단, 와이어 스트리핑, 크림핑 및 프로젝트 관련 전선 라벨링 공정이 포함됨. 제작 완료된 와이어는 주문별로 체인 번들 형태로 분배됨. 또는 와이어를 와이어 투하 방식으로 분배할 수도 있음.

주문 번호:
AS 4051191
버전
Wire Terminal WT L5 B(와이어 체인 번들러)
제품 설명
전자동 와이어 가공장치 Wire Terminal WT L5 B를 사용하면 단면적 범위 0.5~2.5mm²의 와이어를 가공할 수 있음. 여기에는 길이 절단, 와이어 스트리핑, 크림핑 및 프로젝트 관련 전선 라벨링 공정이 포함됨. 제작 완료된 와이어는 주문별로 체인 번들 형태로 분배됨. 또는 와이어를 와이어 투하 방식으로 분배할 수도 있음.
장점
분류된 체인 번들로 생산 가능하여 효율성 증가
번들 배치는 생산 중에도 분리할 수 있음
다양한 위치에서 배선 프로세스 지원
Eplan Smart Wiring의 단계별 지침으로 배선 공정 간소화
기술 사양
보울 피더를 통한 5개의 페룰 공급
크림핑 범위 0.5mm²: 크림핑 길이 8mm(0.31인치) 및 10mm(0.39인치)
크림핑 범위 0.75mm²: 크림핑 길이 8mm(0.31인치), 10(0.39인치) 및 12mm(0.47인치)
크림핑 범위 1mm²: 크림핑 길이 8mm(0.31인치), 10mm(0.39인치) 및 12mm(0.47인치)
크림핑 범위 1.5mm²: 크림핑 길이 8mm(0.31인치), 10mm(0.39인치), 12mm(0.47인치) 및 18mm(0.71인치)
크림핑 범위 2.5mm²: 크림핑 길이 8mm(0.31인치), 12mm(0.47인치) 및 18mm(0.71인치)
Wire Terminal WT L로 150mm ~ 10m 길이의 와이어를 가공할 수 있습니다.
체인 번들 형태의 와이어 분배
Wire Terminal WT L은 와이어 인입 블록을 감지할 수 있음
제공 범위
기계 프레임 및 하우징
운영 장치
0.5mm²용 진동 보울 피더 WT 16, 1개
0.75/1.0mm²용 진동 보울 피더 WT 20, 2개
1.5/2.5mm²용 진동 보울 피더 WT 29, 2개
체인 번들 모듈 WT
번들 테이프 WT 50m 10롤
가공 가능한 재료
EN 60228/VDE 0295 클래스 5에 따른 세선 구리 라인
DIN 46228-4 및 Multinorm에 따른 플라스틱 칼라가 적용된 페룰
참고 사항
개별 기계 구성을 위해 리탈 영업 컨설턴트에게 문의바람.
Wire Terminal의 기본 언어 제공 범위에는 독일어와 영어가 포함됨
진동 보울 피더 및 페룰 분리 장치는 Rittal 와이어 엔드 페룰 DIN 46228-4:2019-02의 공차 치수에 맞추어 설계하였습니다. 가공할 페룰이 여기에 정의된 공차 치수와 맞지 않는 경우, 한편으로는 새 진동 보울 피더를 구성/시험해야 하고 다른 한편으로는 페룰 분리 장치를 조정해야 할 수 있습니다.
기술적 변경이 있을 수 있음
기계 옵션
와이어 스토리지 WT Tube 12(4051.218)
WT 프린터 IQ.JET 블랙 4051281
WT 프린터 IQ.JET 화이트 4051280
인터페이스
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5.5 바
Compressed air supply max.
6 바
정격 작동 전압
230V, 1~, 50Hz/60Hz
제어 전압(DC)
24 V
소비 전력(대략)
1 kW
사이클 시간
11 s
시간당 예상 와이어 가공 수
320
설치면
폭: 2,170 mm
높이: 1,870 mm
깊이: 1,080 mm
관세 번호
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
제품 설명
전자동 와이어 가공장치 Wire Terminal WT L5 B(와이어 체인 번들러)