- 주문 번호:
- AS 4051193
- 버전
- Wire Terminal WT L10 R(와이어 레일 시스템)
- 제품 설명
- 전자동 와이어 가공장치 Wire Terminal WT L10 R을 사용하면 단면적 범위 0.5~6mm²의 와이어를 가공할 수 있음. 여기에는 길이 절단, 와이어 스트리핑, 크림핑 및 프로젝트 관련 전선 라벨링 공정이 포함됨. 사전 조립된 와이어가 주문별로 해당 와이어 레일에 올바른 순서로 공급됨. 또는 와이어를 와이어 투하 방식으로 분배할 수도 있음.
- 장점
- E-CAD 툴에서 제조 공정으로의 완벽한 네트워킹
- 지속적인 최상의 품질
- 와이어 레일 시스템, 체인 번들 또는 와이어 핸들링 시스템에서 제작된 와이어는 Eplan의 'Smart Wiring’ 도구를 통해 제어 캐비닛 배선의 추가 공정 단계에서 처리할 수 있음
- 전체적인 프로세스 최적화
- 간편하고 신속한 소모품 교체
- 부분 및 전체 피복 탈피를 포함하여 8 - 18mm의 다양한 페룰 길이를 위한 신기술 크림퍼 사용
- 퀵 잠금 장치를 포함한 새로운 유형의 와이어 라우팅 시스템을 통해 안전한 와이어 공급
- 24” 대형 터치 디스플레이를 통한 손쉬운 조작
- 프로젝트 변경에 유연하고 신속한 대응 가능
- 후속 프로세스에서도 오류 최소화
- 2.5년의 투자 비용 회수 기간(연 150개의 인클로저부터)
- 와이어 가공의 제조 공정이 11배 가속됨
- Rittal Wire Terminal 및 Eplan Smart Wiring을 함께 사용하면 최대 50% 시간 절약 가능
- 주문별 최적의 와이어 라벨
- 기술 사양
- 보울 피더를 통한 10개의 페룰 공급
- 크림핑 범위 0.5mm²: 크림핑 길이 8mm(0.31인치) 및 10mm(0.39인치)
- 크림핑 범위 0.75mm²: 크림핑 길이 8mm(0.31인치), 10(0.39인치) 및 12mm(0.47인치)
- 크림핑 범위 1mm²: 크림핑 길이 8mm(0.31인치), 10mm(0.39인치) 및 12mm(0.47인치)
- 크림핑 범위 1.5mm²: 크림핑 길이 8mm(0.31인치), 10mm(0.39인치), 12mm(0.47인치) 및 18mm(0.71인치)
- 크림핑 범위 2.5mm²: 크림핑 길이 8mm(0.31인치), 12mm(0.47인치) 및 18mm(0.71인치)
- 크림핑 범위 4mm²: 크림핑 길이 10mm(0.39인치), 12mm(0.47인치) 및 18mm(0.71인치)
- 크림핑 범위 6mm²: 크림핑 길이 12mm(0.47인치) 및 18mm(0.71인치)
- Wire Terminal WT L로 150mm ~ 10m 길이의 와이어를 가공할 수 있습니다.
- Wire Terminal WT L은 와이어 인입 블록을 감지할 수 있음
- 와이어 레일 매거진으로의 와이어 분배
- 와이어 분배를 위한 최대 5개의 와이어 레일
- 제공 범위
- 기계 프레임 및 하우징
운영 장치
0.5mm²용 진동 보울 피더 WT 16, 1개
0.75/1.0mm²용 진동 보울 피더 WT 20, 3개
1.5/2.5mm²용 진동 보울 피더 WT 29, 3개
4.0/6.0mm²용 진동 보울 피더 WT 43, 3개
- 가공 가능한 재료
- EN 60228/VDE 0295 클래스 5에 따른 세선 구리 라인
- DIN 46228-4 및 Multinorm에 따른 플라스틱 칼라가 적용된 페룰
- 참고 사항
- 개별 기계 구성을 위해 리탈 영업 컨설턴트에게 문의바람.
- Wire Terminal의 기본 언어 제공 범위에는 독일어와 영어가 포함됨
- 진동 보울 피더 및 페룰 분리 장치는 Rittal 와이어 엔드 페룰 DIN 46228-4:2019-02의 공차 치수에 맞추어 설계하였습니다. 가공할 페룰이 여기에 정의된 공차 치수와 맞지 않는 경우, 한편으로는 새 진동 보울 피더를 구성/시험해야 하고 다른 한편으로는 페룰 분리 장치를 조정해야 할 수 있습니다.
- 기술적 변경이 있을 수 있음
- 기계 옵션
- 와이어 스토리지 WT Tube 12(4051.218)
- WT 프린터 IQ.JET 블랙 4051281
- WT 프린터 IQ.JET 화이트 4051280
- 인터페이스
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5.5 바
- Compressed air supply max.
- 6 바
- 정격 작동 전압
- 230V, 1~, 50Hz/60Hz
- 제어 전압(DC)
- 24 V
- 소비 전력(대략)
- 1 kW
- 사이클 시간
- 11 s
- 시간당 예상 와이어 가공 수
- 320
- 설치면
- 폭: 2,170 mm
높이: 1,870 mm
깊이: 1,080 mm
- 관세 번호
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- 제품 설명
-
전자동 와이어 가공장치 Wire Terminal WT L10 R(와이어 레일 시스템)