절단 장치 C8

품목 번호: AS 4050.450

와이어를 개별적으로 조절 가능한 치수로 절단하기 위한 반자동 장치.

품목 번호:
AS 4050.450
버전
커맨드 패널 포함
제품 설명
와이어를 개별적으로 조절 가능한 치수로 절단하기 위한 반자동 장치.
장점
간단한 조작
간단한 와이어 인입
간편한 공급 롤러 열기
PC 호환
기술 사양
단일 도체, 극세 와이어 0.08 ~ 10mm² (AWG 28 - 8)
단일 도체, 싱글 와이어 0.08 ~ 2.5mm² (AWG 28 - 14)
적합한 와이어 길이 1 ~ 99999mm
이송 속도 0 ~ 1.5m/s
공급 롤러의 조절 가능 압력
서보 DC 드라이브
제공 범위
절단 장치 C8
CD-ROM에 저장된 소프트웨어
커넥터가 달린 연결 케이블
정격 작동 전압
100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
피상 전력
120 VA
기계 치수
폭: 380 mm
높이: 470 mm
깊이: 360 mm
포장 단위
1 개
순 중량
24 kg
총 무게
24 kg
관세 번호
84798997
EAN
4028177804845
ECLASS 8.0
36600890
제품 설명
Cutting machine C 8, 0,08-10mm²
문서화
사용 설명서