와이어 카트

주문 번호: AS 4051050

와이어 레일 카트는 리탈 Wire Terminal에서 최대 8개의 와이어 레일을 수용하도록 설계되었음.

주문 번호:
AS 4051050
버전
왼쪽과 오른쪽에 공구 홀더 포함
와이어 정보의 디지털화를 위한 태블릿이나 모니터의 적용 옵션
추가 전선이나 재료 사용을 위한 통합 보관 시스템
제품 설명
와이어 카트는 리탈 Wire Terminal에서 최대 8개의 와이어 레일을 수용하도록 설계되었음. 이러한 방식으로 캐비닛 배선 작업장에서 직접 프로젝트별로 와이어를 처리할 수 있음.
장점
고무 롤러로 작업장에서 유연하게 사용 가능
후속 프로세스를 위한 프로젝트별 오더 피킹
후속 배선 프로세스의 지원
열반 와이어의 빠르고 효과적인 처리
수동 배선 작업장의 최적화
기술 사양
최대 8개 와이어 레일 매거진
최대 허용 총 중량 100kg
범용 모니터 암 거치대에서 최대 허용 하중 3kg
적합한 품목 번호
4051.024
4051.036
치수
폭: 640 mm
높이: 1,500 mm
깊이: 700 mm
포장 단위
1 개
순 중량
44.5 kg
총 무게
54 kg
관세 번호
84661038
EAN
4028177951037
제품 설명
AS Wire rail trolley, The AS Wire rail trolley is used for taking up up to 8 Wire rails from, our Wire Terminal. It is mounted on rollers, which assures further, processing in the most optimal way of the ready-made wires. So the, workmen in the manual pro
문서화
사용 설명서