보관 선반 와이어 카트 주문 번호: AS 4051055 보관 박스용 보관 선반. 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: AS 4051055 제품 설명 보관 박스 등을 위한 보관 선반. 장점 안전한 보관 취급이 용이함 기술 사양 Wire Cart는 최대 3개의 보관 선반까지 확장할 수 있음 보관 선반에 최대 너비 x 높이 x 깊이: 400 x 150 x 300mm의 보관 상자를 둘 수 있음 적합한 품목 번호 4051.050 포장 단위 1 개 순 중량 3 kg 총 무게 3.5 kg 관세 번호 94032080 EAN 4028177960251