클리닝 스테이션

주문 번호: AS 4051031

클리닝 스테이션은 Wire Terminal WT C의 프린트 헤드를 청소하기 위한 특수 장치임.

주문 번호:
AS 4051031
버전
전자동 와이어 가공장치 Wire Terminal WT C용
제품 설명
클리닝 스테이션은 Wire Terminal WT의 프린트 헤드를 청소하기 위한 특수 장치임.
장점
Wire Terminal WT에 간단한 조립
Wire Terminal 프린트 헤드 청소를 위한 최적의 클램핑 장치와 보관 옵션
프린트 헤드의 간편한 청소
프린트 헤드의 일일 청소 지원
제공 범위
클리닝 스테이션
잉크병 용 나사용 체결식 트레이
트레이 홀더
프린트 헤드 브래킷
Wire Terminal에 조립하기 위한 장착 조우
회전관
고정 클램프가 있는 접지 케이블
참고 사항
개별 기계 구성을 위해 리탈 영업 컨설턴트에게 문의바람.
적합한 품목 번호
4051210
4051205
포장 단위
1 개
순 중량
4 kg
총 무게
4.5 kg
관세 번호
84669340
EAN
4028177960480
제품 설명
Wire Terminal 조립용 청소 스테이션, 프린트 헤드 청소에 적합. 청소 스테이션 구성 요소: Leibinger 잉크병용 스크루 연결 트레이, 트레이 홀더, 프린트 헤드 홀더, Wire Terminal 조립용 고정 조, 회전식 튜브, 고정 플라이어가 있는 접지 케이블.