- 주문 번호:
- AS 4051032
- 제품 설명
- Wire Terminal WT의 인쇄 시스템 클리닝을 위한 종합 세트.
- 장점
- 프린트 헤드 수명
- 모든 필수 세척제를 한 세트로 구성,한 세트에 모든 필수 세척제 포함
- 제공 범위
- 청소용 천
수집 트레이
접지 케이블
노즐
메틸에틸케톤 보호장갑
고무 핸드 벨로우즈
노즐 병
확대경
스핀들 드라이브용 윤활유
산업용 핸드 클리너 - 참고 사항
- 개별 기계 구성을 위해 리탈 영업 컨설턴트에게 문의바람.
- 적합한 품목 번호
- 4051.024
- 4051.036
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2 kg
- 총 무게
- 2.5 kg
- 관세 번호
- 84439990
- EAN
- 4028177960244
- 제품 설명
- 청소 세트는 수집 트레이, 접지 케이블, 주사기, 청소용 천, 종이 타월, 메틸에틸케톤 내성 보호 장갑, 고무 핸드 블로워, 스프레이 병, 확대경, 스핀들 드라이브용 윤활유(Sealtronic), 핸드 클리닝 페이스트로 구성됨.