잉크

주문 번호: AS 4051015

Wire Terminal WT의 프린터 시스템용 잉크.

주문 번호:
AS 4051015
제품 설명
Wire Terminal의 인쇄 옵션 Jet3Up용 흰색 잉크 125(착색 처리), TAG. 기존 흰색 잉크 79000-00108에 비해 할로겐 프리 와이어 소재에 대해 향상된 인쇄 결과
색상
흰색
참고 사항
개별 기계 구성을 위해 리탈 영업 컨설턴트에게 문의바람.
기술적 변경이 있을 수 있음
최대 보관 시간: 6개월
품목 번호 관련 참고 사항:
Jet3Up용
적합한 품목 번호
4051030
포장 단위
1 개
순 중량
1 kg
총 무게
1.3 kg
관세 번호
32151900
EAN
4028177999459
ECLASS 8.0
19140606
제품 설명
Wire Terminal의 인쇄 옵션 Jet3Up용 흰색 잉크 125(착색 처리), TAG, 950ml, 최대 보관 기간: 6개월. 기존 흰색 잉크 79000-00108에 비해 할로겐 프리 와이어 소재에 대해 향상된 인쇄 결과
인증
Lloyds Register