진동 보울 피더 WT

주문 번호: AS 4051222

전자동 와이어 가공장치 와이어 터미널 WT C에서 단면적이 1.5 및 2.5 mm²인 플라스틱 칼라(Collar)가 있는 낱개 페룰을 공급하기 위한 진동 보울 피더 WT 29.

주문 번호:
AS 4051222
버전
진동 보울 피더 WT 29
장점
페룰 공정 안정적인 공급
간편하고 신속한 소모품 교체
기술 사양
8mm ~ 18mm의 페룰 길이에 적합
제공 범위
진동 보울 피더 WT 29
사용 영역
단면적 1.5 mm²과 2.5mm²의 낱개 페룰용
참고 사항
진동 보울 피더 및 페룰 분리 장치는 Rittal 와이어 엔드 페룰 DIN 46228-4:2019-02의 공차 치수에 맞추어 설계하였습니다. 가공할 페룰이 여기에 정의된 공차 치수와 맞지 않는 경우, 한편으로는 새 진동 보울 피더를 구성/시험해야 하고 다른 한편으로는 페룰 분리 장치를 조정해야 할 수 있습니다.
표준
AEH DIN 46228
적합한 품목 번호
4051.205
4051.210
포장 단위
1 개
순 중량
0.4 kg
총 무게
0.7 kg
관세 번호
84799070
EAN
4028177981126