와이어 레일 WT

주문 번호: AS 4051233

사전 조립된 와이어가 제거 처리를 통해 단면적이 1.0mm²인 WT 30 와이어 레일에 공급됨.

주문 번호:
AS 4051233
장점
후속 프로세스를 위한 프로젝트별 오더 피킹
와이어의 프로젝트별 분류
최적의 제거 처리
최적의 작업장 피킹을 위한 레일 시스템 제공
별도의 와이어 정렬 불필요
Eplan Smart Wiring의 단계별 지침으로 배선 공정 간소화
작업장에서 완벽한 피킹을 위해 Wire Cart 와이어 레일 카트와 함께 사용하기에 이상적
제공 범위
와이어 레일 WT 30
참고 사항
간격 치수(gap size)는 와이어 절연체의 최대 직경을 나타냅니다.
적합한 품목 번호
4051.205
4051.210
4051.024
4051.036
사용 영역
단면적 1.0mm²의 싱글 와이어(간격 3.0mm)
포장 단위
1 개
순 중량
0.8 kg
총 무게
0.84 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177981089
제품 설명
WT의 15중 레일 시스템용 와이어 레일 1.0mm²