- 주문 번호:
- AS 4051234
- 장점
- 후속 프로세스를 위한 프로젝트별 오더 피킹
- 와이어의 프로젝트별 분류
- 최적의 제거 처리
- 최적의 작업장 피킹을 위한 레일 시스템 제공
- 별도의 와이어 정렬 불필요
- Eplan Smart Wiring의 단계별 지침으로 배선 공정 간소화
- 작업장에서 완벽한 피킹을 위해 Wire Cart 와이어 레일 카트와 함께 사용하기에 이상적
- 제공 범위
- 와이어 레일 WT 35
- 참고 사항
- 간격 치수(gap size)는 와이어 절연체의 최대 직경을 나타냅니다.
- 적합한 품목 번호
- 4051.205
- 4051.210
- 4051.024
- 4051.036
- 사용 영역
- 단면적 1.5mm²의 싱글 와이어 (간격 3.5mm)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.8 kg
- 총 무게
- 0.84 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177981072
- 제품 설명
- WT의 15중 레일 시스템용 와이어 레일 1.5mm²