- 주문 번호:
- AS 4051237
- 제품 설명
- 버스바의 간단한 가공을 위한 Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT의 버스바 클램프. 드릴링 및 태핑에 적합.
- 장점
- 후속 프로세스를 위한 프로젝트별 오더 피킹
- 와이어의 프로젝트별 분류
- 최적의 제거 처리
- 최적의 작업장 피킹을 위한 레일 시스템 제공
- 별도의 와이어 정렬 불필요
- Eplan Smart Wiring의 단계별 지침으로 배선 공정 간소화
- 작업장에서 완벽한 피킹을 위해 Wire Cart 와이어 레일 카트와 함께 사용하기에 이상적
- 제공 범위
- 와이어 레일 WT 53
- 참고 사항
- 간격 치수(gap size)는 와이어 절연체의 최대 직경을 나타냅니다.
- 적합한 품목 번호
- 4051.205
- 4051.210
- 4051.024
- 4051.036
- 사용 영역
- 단면적 6mm²의 싱글 와이어(간격 5.3mm)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.85 kg
- 총 무게
- 1 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177981041
- 제품 설명
-
WT의 15중 레일 시스템용 와이어 레일 6.0mm²