가이드 호스 Wire Terminal WT 및 와이어 핸들링 시스템용

주문 번호: AS 4051229

와이어 스토리지에서 와이어 터미널로 와이어 라우팅. 가이드 호스는 바깥쪽에서 기계 영역 안으로 손이 들어가는 것을 방지합니다. 이 호스는 와이어 터미널로 개별적으로 와이어를 공급하기 위한 용도로 또는 와이어 스토리지 WT Tube 12에 대한 대체재로 사용할 수 있습니다.

주문 번호:
AS 4051229
제품 설명
와이어 보관함에서 Wire Terminal의 와이어 인입부로 와이어 가이드 및 와이어 핸들링 시스템 내 시스템 구성 요소의 경로 배치를 위한 용도.
장점
지속적인 최상의 품질
손쉬운 취급
와이어 최적의 작동 특성
검증된 호스 재료
재료
테프론
제공 범위
1 VE = 50m 테프론 호스
참고 사항
개별 상담은 Rittal 컨설턴트에게 문의하십시오.
정확한 배선 경로 설계에 대해서는 Rittal 전문가에게 문의하십시오
적합한 품목 번호
4051.218
4051.213
4051.260
4051.261
4051.264
치수
길이: 50 m
포장 단위
1 개
관세 번호
39173900
제품 설명
와이어 스토리지에서 와이어 터미널로 와이어 라우팅. 가이드 호스는 바깥쪽에서 기계 영역 안으로 손이 들어가는 것을 방지합니다. 이 호스는 와이어 터미널로 개별적으로 와이어를 공급하기 위한 용도로 또는 와이어 스토리지 WT Tube 12에 대한 대체재로 사용할 수 있습니다.