와이어 레일 매거진

주문 번호: AS 4051041

와이어 터미널 WT 전자동 가공장치에는 별도의 분류 시스템이 있음. 기성 와이어가 분류별로 해당 와이어 레일 매거진에 공급됨.

주문 번호:
AS 4051041
제품 설명
와이어 터미널 WT 전자동 가공장치에는 별도의 분류 시스템이 있음. 기성 와이어가 분류별로 해당 와이어 레일 매거진에 공급됨.
장점
와이어의 프로젝트별 분류
최적의 제거 처리
후속 프로세스를 위한 프로젝트별 오더 피킹
포장 단위
1 개
순 중량
1.4 kg
총 무게
1.4 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177940369
ECLASS 8.0
17139201
제품 설명
AS Wire rail magazine 0,75 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 0.75 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted acc