- 주문 번호:
- AS 4051042
- 제품 설명
- 와이어 터미널 WT 전자동 가공장치에는 별도의 분류 시스템이 있음. 기성 와이어가 분류별로 해당 와이어 레일 매거진에 공급됨.
- 장점
- 와이어의 프로젝트별 분류
- 최적의 제거 처리
- 후속 프로세스를 위한 프로젝트별 오더 피킹
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.4 kg
- 총 무게
- 1.4 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177940321
- ECLASS 8.0
- 17139201
- 제품 설명
-
AS Wire rail magazine 1,0 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 1.0 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted accor