와이어 가공

Wire Terminal용 기계 옵션

와이어 터미널 WT를 확장하기 위해 완벽하게 조정된 범위.

Wire Terminal용 기계 옵션

와이어 핸들링 시스템

완전 자동 와이어 분배 시스템을 사용하여 사전 제작된 와이어가 압축 공기를 통해 여러 배선 작업 공간으로 직접 이송됩니다.

Wire Terminal용 기계 옵션

와이어 프린트 추가 모듈 Wire Terminal용

추가 모듈 Wire Printer를 사용하면 와이어나 케이블 재료 및 평면재를 Wire Terminal 외부에서 수동으로 라벨링할 수 있음.

Wire Terminal용 기계 옵션

크림핑 장치 RC-I Wire Terminal WT 24/36용

릴 절연 페룰 단자를 가공하기 위한 5구 매거진(magazine)이 있는 크림핑 장치. 이 장치는 리탈 전자동 와이어 가공장치 Wire Terminal에 모든 기능을 통합하고 통신하기 위한 인터페이스를 갖추고 있음. 이 상품의 경우 교육 (5058.207) 의 추가 구매가 필요.

Wire Terminal용 기계 옵션

체인 번들 모듈 WT

WT 체인 번들 모듈을 사용하여 조립된 와이어를 순서대로 정렬하고 묶음. 끝 처리가 있는 와이어와 없는 와이어를 고려하여 이상적인 순서로 배치함.

Wire Terminal용 기계 옵션

와이어 프린트 카트(Trolley) Wire Terminal용

Wire Printer Trolley 옵션을 사용하면 프린터 시스템을 간편하게 취급할 수 있음.

Wire Terminal용 기계 옵션

와이어 스토리지 WT Tube 12

모듈식 절약형 와이어 스토리지WT Tube 12으로 와이어 드럼을 공간 절약하여 보관할 수 있음. 플렉서블 호스 시스템과 와이어 인입 블록으로 전자동 와이어 가공장치 와이어 터미널 WT C에 쉽고 안전하게 와이어를 공급할 수 있음.

Wire Terminal용 기계 옵션

프린터 옵션 Wire Terminal용

인쇄 옵션을 사용하면 조립된 와이어에 글자를 자동으로 인쇄할 수 있음. 자동화된 인쇄 시스템은 Wire Terminal의 완전 자동화된 프로세스에 통합되어 있음.

Wire Terminal용 기계 옵션

와이어 레일 시스템 WT 15

15구 와이어 레일 시스템은 와이어 레일에서 와이어의 정렬된 출력에 사용됨. 이때 최대 2100개의 와이어를 프로젝트별로 설치할 수 있음.

Wire Terminal용 기계 옵션

크림핑 장치 LD-I Wire Terminal WT 24/36용

2구 매거진이 있는 전기 공압 구동식 스트리핑 및 크림핑 장치는 단면적이 4 ~ 6mm²(AWG 12 ~ 10)이고 크림핑 길이가 10 ~ 12mm인 낱개 절연 페롤을 처리하는 데 사용됨. 크림핑 장치 LD-I는 리탈 전자동 와이어 가공장치 Wire Terminal에 모든 기능을 통합하고 통신하기 위한 인터페이스를 갖추고 있음.

Wire Terminal용 기계 옵션

와이어 인입 블록 WT 12

WT 12 와이어 인입 블록으로 전자동 와이어 가공장치 와이어 터미널 WT C에 안전하고 유연하게 와이어가 공급됨. 와이어 인입 블록은 퀵 잠금 장치를 사용하여 맞춤형으로 장착할 수 있음.