크림핑 장치 RC-I Wire Terminal WT 24/36용

주문 번호: AS 4051020

릴 절연 페룰 단자를 가공하기 위한 5구 매거진(magazine)이 있는 크림핑 장치. 이 장치는 리탈 전자동 와이어 가공장치 Wire Terminal에 모든 기능을 통합하고 통신하기 위한 인터페이스를 갖추고 있음. 이 상품의 경우 교육 (5058.207) 의 추가 구매가 필요.

주문 번호:
AS 4051020
제품 설명
릴 절연 페룰 단자를 가공하기 위한 5구 매거진(magazine)이 있는 크림핑 장치. 이 장치는 리탈 전자동 와이어 가공장치 Wire Terminal에 모든 기능을 통합하고 통신하기 위한 인터페이스를 갖추고 있음. 이 상품의 경우 교육 (5058.207) 의 추가 구매가 필요.
장점
5단 조립으로 페룰 단자 교환 불필요
기술 사양
단면적 범위 0.5~2.5mm²(AWG 20 - 14)
크림핑 길이 8 및 10mm
인입 길이 27mm(1.06인치)
적합한 품목 번호
4051024
4051036
포장 단위
1 개
순 중량
22 kg
총 무게
22.5 kg
관세 번호
84633000
EAN
4028177935419
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
17130101
제품 설명
AS 크림핑 장치 RC-I, Wire Terminal용
문서화
사용 설명서