와이어 스토리지 XL Wire Terminal용

주문 번호: AS 4051038

모듈식 와이어 스토리지 XL을 사용하면 각각 6개의 와이어 드럼을 2층에 보관하여 공간을 절약할 수 있음. 중앙 와이어 스토리지로 와이어 피딩을 통해 제어된 방식으로 Wire Terminal에 12가지 와이어 유형을 공급할 수 있음. 사용하는 와이어 수에 따라 왼쪽과 오른쪽에 추가 모듈을 통해 최대 36개의 와이어 탱크로 와이어 스토리지를 확장할 수 있음.

주문 번호:
AS 4051038
제품 설명
모듈식 와이어 스토리지 XL을 사용하면 각각 6개의 와이어 드럼을 2층에 보관하여 공간을 절약할 수 있음. 중앙 와이어 스토리지로 와이어 피딩을 통해 제어된 방식으로 Wire Terminal에 12가지 와이어 유형을 공급할 수 있음. 사용하는 와이어 수에 따라 왼쪽과 오른쪽에 추가 모듈을 통해 최대 36개의 와이어 탱크로 와이어 스토리지를 확장할 수 있음.
장점
모듈 시스템을 통한 높은 안정성.
기술 사양
최대 크기가 500 x 500mm인 대형 와이어 드럼용
Wire Terminal WT로 투입되는 전선 제어
최대 허용 하중, 하단 층: 540kg(각 90kg의 와이어 드럼 6개에 해당)
최대 허용 하중, 상단 층: 210kg(각 35kg의 와이어 드럼 6개에 해당)
제공 범위
추가 모듈
설치면
폭: 1,550 mm
높이: 2,250 mm
깊이: 1,050 mm
적합한 품목 번호
4051.024
4051.036
포장 단위
1 개
순 중량
170 kg
총 무게
180 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177964549
문서화
사용 설명서