- 주문 번호:
- AS 4051011
- 제품 설명
- 추가 모듈 Wire Printer를 사용하면 와이어나 케이블 재료 및 평면재를 Wire Terminal 외부에서 수동으로 라벨링할 수 있음. 이렇게 해서 인클로저의 모든 연결에 대한 고품질의 일관된 라벨링이 가능함.
- 장점
- 와이어 또는 케이블 재료와 평면재는 전자동 작동과 동시에 Wire Terminal 외부에서 수동으로 라벨링할 수 있음.
- HMI를 통해 인쇄 작업을 자동으로 전송할 수 있음.
- 제공 범위
- 와이어 프린트 추가 모듈
와이어 프린트에 공급
기계 하우징
개조된 전면 유리 도어
소프트웨어 모듈 - 참고 사항
- 개별 기계 구성을 위해 리탈 영업 컨설턴트에게 문의바람.
- 적합한 품목 번호
- 4051.024
- 4051.036
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 20 kg
- 총 무게
- 34 kg
- 관세 번호
- 84433210
- EAN
- 4028177964440