이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2022. 10. 30.
- 주문 번호:
- AS 4051010
- 제품 설명
- 기능 모듈을 사용하면 0.5 ~ 6mm²의 전선을 최적화되고 완전히 자동화된 방식으로 조립하고 라벨링할 수 있음. 즉, 정기적으로 처리할 수있는 리탈 와이어 터미널의 단면적이 최대 2.5mm²에서 6mm²로 확장되었음.
- 장점
- 개별 와이어의 프린팅 및 피킹으로 완전히 자동화된 와이어 가공을 통한 공정 가속화
- E-CAD 툴에서 제조 공정으로의 완벽한 네트워킹
- 와이어 가공의 제조 공정이 8배 가속됨
- 지속적인 최상의 품질
- 더 유연하고 확장된 적용 범위
- 제공 범위
- 가이드 캐리지
삽입 매거진
와이어 센터링
회전 장치의 와이어 피딩 튜브
와이어 정렬장치
크림핑 장치 LD-I에 공급 - 참고 사항
- 개별 기계 구성을 위해 리탈 영업 컨설턴트에게 문의바람.
- 적합한 품목 번호
- 4051.024
- 4051.036
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 8 kg
- 총 무게
- 10 kg
- 관세 번호
- 84571090
- EAN
- 4028177964457