체인 번들 모듈 WT

주문 번호: AS 4051215

WT 체인 번들 모듈을 사용하여 조립된 와이어를 순서대로 정렬하고 묶음. 끝 처리가 있는 와이어와 없는 와이어를 고려하여 이상적인 순서로 배치함.

주문 번호:
AS 4051215
장점
Eplan Smart Wiring의 단계별 지침으로 배선 공정 간소화
분류된 체인 번들로 생산 가능하여 효율성 증가
번들 배치는 생산 중에도 분리할 수 있음
다양한 위치에서 배선 프로세스 지원
기술 사양
WT 15 와이어 레일 시스템 옵션과 함께 사용 가능
제공 범위
체인 번들 모듈 WT
번들 테이프 WT 50m 10롤
적합한 품목 번호
4051.205
4051.210
포장 단위
1 개
순 중량
5 kg
총 무게
7 kg
관세 번호
84799070
EAN
4028177981188