- 주문 번호:
- AS 4051213
- 버전
- 삽입 가능
- 제품 설명
- WT 12 와이어 인입 블록으로 전자동 와이어 가공장치 와이어 터미널 WT C에 안전하고 유연하게 와이어가 공급됨. 와이어 인입 블록은 퀵 잠금 장치를 사용하여 맞춤형으로 장착할 수 있음.
- 장점
- 퀵 잠금 장치를 포함한 새로운 유형의 와이어 라우팅 시스템을 통해 안전한 와이어 공급
- 안전한 호스 라우팅을 통해 와이어 인입 블록으로 와이어 인입
- 유연하고 쉬운 와이어 교체 보장
- 기술 사양
- 와이어 터미널은 최대 36개의 와이어에 대해 총 3개의 와이어 인입 블록을 수용할 수 있음
- 인입 블록당 12개의 와이어 유형을 고정할 수 있음
- 제공 범위
- 와이어 인입 블록 WT 12
- 적합한 품목 번호
- 4051.205
- 4051.210
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.8 kg
- 총 무게
- 1.068 kg
- 관세 번호
- 84798997
- EAN
- 4028177981201