와이어 스토리지 WT Tube 12

주문 번호: AS 4051218

모듈식 절약형 와이어 스토리지WT Tube 12으로 와이어 드럼을 공간 절약하여 보관할 수 있음. 플렉서블 호스 시스템과 와이어 인입 블록으로 전자동 와이어 가공장치 와이어 터미널 WT C에 쉽고 안전하게 와이어를 공급할 수 있음.

주문 번호:
AS 4051218
장점
두 개의 층에 각각 여섯 개의 와이어 박스의 공간 절약형 보관
와이어의 제어된 안전한 공급
개별 확장 옵션을 위한 모듈형 시스템
산업용 캐스터를 이용한 편리한 운반
퀵 잠금 장치를 포함한 새로운 유형의 와이어 라우팅 시스템을 통해 안전한 와이어 공급
안전한 호스 라우팅을 통해 와이어 인입 블록으로 와이어 인입
유연하고 쉬운 와이어 교체 보장
기술 사양
최대 크기가 500 x 500mm인 대형 와이어 드럼용
“와이어 스토리지 WT Tube 12”에서 “와이어 인입 블록 WT 12”까지의 호스 공급 범위는 2.5m임
제공 범위
null
설치면
폭: 1,560 mm
높이: 2,315 mm
깊이: 1,070 mm
Number wire containers
12
적합한 품목 번호
4051.205
4051.210
관세 번호
94032080
EAN
4028177981157