와이어 레일 시스템 WT 15

주문 번호: AS 4051214

15구 와이어 레일 시스템은 와이어 레일에서 와이어의 정렬된 출력에 사용됨. 이때 최대 2100개의 와이어를 프로젝트별로 설치할 수 있음.

주문 번호:
AS 4051214
제품 설명
15구 와이어 레일 시스템은 와이어 레일에서 와이어의 정렬된 출력에 사용됨. 이때 최대 2100개의 와이어를 프로젝트별로 설치할 수 있음.
장점
후속 프로세스를 위한 프로젝트별 오더 피킹
와이어의 프로젝트별 분류
최적의 제거 처리
최적의 작업장 피킹을 위한 레일 시스템 제공
별도의 와이어 정렬 불필요
Eplan Smart Wiring의 단계별 지침으로 배선 공정 간소화
작업장에서 완벽한 피킹을 위해 Wire Cart 와이어 레일 카트와 함께 사용하기에 이상적
WT 와이어 레일에서 순차적인 와이어 생산
기술 사양
WT 체인 번들 모듈 옵션과 함께 사용 가능
최신 RFID 기술 포함
제공 범위
와이어 레일 시스템 WT 15
적합한 품목 번호
4051.205
4051.210
포장 단위
1 개
순 중량
90 kg
총 무게
95 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177981195