- 주문 번호:
- AS 4051013
- 장점
- 모든 일반 와이어 색상에 우수한 가시성
- Wire Terminal에서 1대의 프린터로 축소 가능
- 기술 사양
- 수동 또는 Eplan을 통한 네트워킹으로 라벨 버전을 개별적으로 조정할 수 있음
- 색상
- 밝은 청색
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 초록색-노란색 케이블 색상으로 가시성 제한
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 20.5 kg
- 총 무게
- 21.5 kg
- 관세 번호
- 84879090
- EAN
- 4028177977433
- ECLASS 8.0
- 17139201
- 제품 설명
- 인쇄 옵션을 사용하면 조립된 와이어를 흑백 또는 하늘색으로 자동 라벨링할 수 있음