프린터 옵션 Wire Terminal용

주문 번호: AS 4051029

인쇄 옵션을 사용하면 조립된 와이어에 글자를 자동으로 인쇄할 수 있음. 자동화된 인쇄 시스템은 Wire Terminal의 완전 자동화된 프로세스에 통합되어 있음.

주문 번호:
AS 4051029
제품 설명
인쇄 옵션을 사용하면 조립된 와이어에 글자를 자동으로 인쇄할 수 있음. 자동화된 인쇄 시스템은 Wire Terminal의 완전 자동화된 프로세스에 통합되어 있음.
장점
인쇄 시스템은 와이어 터미널 WT의 전자동 프로세스에 통합되어 있음
주문별 최적의 와이어 라벨
후속 배선 프로세스의 지원
기술 사양
수동 또는 Eplan을 통한 네트워킹으로 라벨 버전을 개별적으로 조정할 수 있음
색상
검은색
포장 단위
1 개
순 중량
20.5 kg
총 무게
21.5 kg
관세 번호
84879090
EAN
4028177940376
ECLASS 8.0
17139201
제품 설명
AS Printer option black, The black printing option provides automated labeling of the assembled, wires in black. The automated printing system is integrated in the fully, automatic process of the wire terminal. The variants of the marking, versions on the