- 주문 번호:
- AS 4051242
- 제품 설명
- 인쇄 옵션을 사용하면 조립된 와이어에 글자를 자동으로 인쇄할 수 있음. 자동화된 인쇄 시스템은 Wire Terminal의 완전 자동화된 프로세스에 통합되어 있음.
- 장점
- 안정적인 인쇄 품질을 위한 50% 용매 회수율의 지능형 잉크 관리
- 손쉬운 취급을 위한 카트리지 퀵 로딩 시스템
- 작동 안전성을 극대화하는 SMART.CARE가 적용된 Wire Terminal WT C의 유지보수가 거의 필요없는 작동(최대 5년 동안 유지보수 필요없음)
- 프린트 헤드 리프레시 기능이 수동 청소 없이 잉크 먼지와 같은 오염물을 제거함
- 색상
- 검은색
- 제공 범위
- 검은색 잉크 70000-00201 950ml 1개 및 시너 77001-00230 950ml 2개 포함
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 20.5 kg
- 총 무게
- 21.5 kg
- 관세 번호
- 84433210
- EAN
- 4028177999480
- ECLASS 8.0
- 17139201
- 제품 설명
- 새로운 인쇄 옵션 IQ.JET를 사용하면 조립된 와이어에 검은색 글자를 자동으로 인쇄할 수 있음. 자동화된 인쇄 시스템은 Wire Terminal WT C의 완전 자동화된 프로세스에 통합되어 있음. 조립된 와이어에 적용되는 글꼴 버전은 Wire Terminal에서 개별적으로 조절하거나 Eplan Tool의 네트워크를 통해 입력할 수 있음.