- 주문 번호:
- AS 4051027
- 제품 설명
- 모듈형이며 공간 절약형인 와이어 베어링 및 와이어 라우팅 시스템은 와이어 터미널 WT 전자동 가공장치로 와이어를 컨트롤하여 공급하는 데 사용됨.
- 장점
- 두 개의 층에 각각 여섯 개의 와이어 박스의 공간 절약형 보관
- 와이어의 제어된 안전한 공급
- 개별 확장 옵션을 위한 모듈형 시스템
- 기술 사양
- 최대 허용 하중, 하단 층: 540kg(각 90kg의 와이어 드럼 6개에 해당)
- 최대 허용 하중, 상단 층: 210kg(각 35kg의 와이어 드럼 6개에 해당)
- 제공 범위
- 추가 모듈
- 설치면
- 폭: 1,200 mm
높이: 2,250 mm
깊이: 800 mm
- Number wire containers
- 12
- 참고 사항
- 왼쪽 및 오른쪽 와이어 베어링의 모듈형 확장으로 보관 및 공급을 최대 36개의 와이어 박스까지 확장할 수 있음.
- 적합한 품목 번호
- 4051.024
- 4051.036
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 130 kg
- 총 무게
- 140 kg
- 관세 번호
- 84662020
- EAN
- 4028177940307
- ECLASS 8.0
- 17139201
- 제품 설명
-
AS Wire storage for WT, central unit, The modular, space-saving wire store and wire routing system for the, Wire Terminal. Six wire drums are stored on each of the two levels in a, spacesaving design. Depending on the number of wires used, the fully, auto