- 주문 번호:
- AS 4050743
- 제품 설명
- 플라스틱 칼라 포함.
- 기술 사양
- 최대 내열성 105 °C
- 재료
- 갈바니 주석 도금 된 E-Cu
플라스틱 칼라: 폴리프로필렌 - 색상
- 회색
- 길이
- 8 mm
- AWG
- 18
- 내부 직경
- 3.4 mm
- 단면적용
- 0.75 mm²
- DIN 색상 코드
- 있음
- Multinorm
- 있음
- 참고 사항
- 해당 공구와 결합에 대해 UL 인증(예: 자동 크림핑 장치).
- 개별 상담은 Rittal 컨설턴트에게 문의하십시오.
- 납품 형태
- 낱개
- 포장 단위
- 500 개
- 순 중량
- 0.5 kg
- 총 무게
- 0.049 kg
- 관세 번호
- 85369010
- EAN
- 4028177805118
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- 제품 설명
- 와이어 조립용 와이어 엔드 페룰, 0.75mm², AWG 18, 회색, 낱개, 8mm(넓은 샤프트)