페룰 단자 낱개

주문 번호: AS 4050752

플라스틱 칼라 포함.

주문 번호:
AS 4050752
제품 설명
플라스틱 칼라 포함.
기술 사양
최대 내열성 105 °C
재료
갈바니 주석 도금 된 E-Cu
플라스틱 칼라: 폴리프로필렌
색상
회색
길이
8 mm
AWG
26
내부 직경
1.5 mm
리탈 색상 코드
있음
단면적용
0.14 mm²
참고 사항
해당 공구와 결합에 대해 UL 인증(예: 자동 크림핑 장치).
개별 상담은 Rittal 컨설턴트에게 문의하십시오.
표준
AEH DIN 46228
납품 형태
낱개
포장 단위
500 개
순 중량
0.5 kg
관세 번호
85369010
EAN
4028177815810
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
제품 설명
Wire end ferrules for manual preassembly, 0.14 mm², AWG 26, 8 mm, grey, loosely packed, 500 pc(s).
인증
UL + C-UL (listed)
UR