페룰 단자 낱개

주문 번호: AS 4050776

플라스틱 칼라 포함.

주문 번호:
AS 4050776
제품 설명
플라스틱 칼라 포함.
기술 사양
최대 내열성 105 °C
재료
갈바니 주석 도금 된 E-Cu
플라스틱 칼라: 폴리프로필렌
색상
빨간색
길이
18 mm
AWG
16
내부 직경
3.5 mm
리탈 색상 코드
있음
DIN 색상 코드
있음
참고 사항
해당 공구와 결합에 대해 UL 인증(예: 자동 크림핑 장치).
개별 상담은 Rittal 컨설턴트에게 문의하십시오.
표준
AEH DIN 46228
납품 형태
낱개
포장 단위
500 개
순 중량
0.5 null
관세 번호
85369010
EAN
4028177999862
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
제품 설명
와이어 조립용 페룰, 1.5mm², 빨간색, 헐거움, 18mm
인증
UL + C-UL (listed)
UR