페룰 단자 릴에 감긴

품목 번호: AS 4051.597

플라스틱 칼라 포함.

품목 번호:
AS 4051.597
제품 설명
플라스틱 칼라(collar) 포함.
기술 사양
최대 내열성 105 °C
재료
갈바니 주석 도금 된 E-Cu
플라스틱 칼라: 폴리프로필렌
색상
주황색
길이
8 mm
AWG
20
내부 직경
2.6 mm
리탈 색상 코드
있음
단면적용
0.5 mm²
참고 사항
해당 공구와 결합에 대해 UL 인증(예: 자동 크림핑 장치).
표준
AEH DIN 46228
납품 형태
테이핑
포장 단위
5,000 개
순 중량
5 kg
총 무게
0.536 kg
관세 번호
85369010
EAN
4028177920057
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
제품 설명
Wire end ferrules for crimping machines, 0.5 mm², AWG 20, 8 mm, orange, on belt, 5000 pc(s).
인증
UL + C-UL (listed)
UR