- 주문 번호:
- AS 4051.599
- 기술 사양
- 최대 내열성 105 °C
- 재료
- 갈바니 주석 도금 된 E-Cu
플라스틱 칼라: 폴리프로필렌 - 색상
- 흰색
- 길이
- 8 mm
- AWG
- 18
- 내부 직경
- 2.8 mm
- 리탈 색상 코드
- 있음
- 단면적용
- 0.75 mm²
- 참고 사항
- 해당 공구와 결합에 대해 UL 인증(예: 자동 크림핑 장치).
- 표준
- AEH DIN 46228
- 납품 형태
- 테이핑
- 포장 단위
- 5,000 개
- 순 중량
- 5 kg
- 총 무게
- 0.598 kg
- 관세 번호
- 85369010
- EAN
- 4028177920040
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- 제품 설명
- Wire end ferrules for crimping machines, 0.75 mm², AWG 18, 8 mm, orange, on belt, 5000 pc(s).