페룰 단자 릴에 감긴

주문 번호: AS 4051697

플라스틱 칼라 포함.

주문 번호:
AS 4051697
제품 설명
플라스틱 칼라(collar) 포함.
기술 사양
최대 내열성 105 °C
재료
갈바니 주석 도금 된 E-Cu
플라스틱 칼라: 폴리프로필렌
색상
빨간색
길이
10 mm
AWG
18
내부 직경
3 mm
단면적용
1 mm²
DIN 색상 코드
있음
참고 사항
해당 공구와 결합에 대해 UL 인증(예: 자동 크림핑 장치).
표준
AEH DIN 46228
납품 형태
테이핑
포장 단위
5,000 개
관세 번호
85369010
EAN
4028177938618
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
제품 설명
Wire end ferrules 1.0 mm² x 10 mm AWG 18, packs of 5,000 pc(s)., colour: red, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code)
인증
UL + C-UL (listed)