- 주문 번호:
- AS 4052106
- 버전
- 보호 절연됨 1000V
일자 스크루용
- 제품 설명
- 절연 소재로 처리한 긴 슬림형 손잡이 및 고성능 블레이드 포함.
- 장점
- 인체공학적 형태의 손잡이로 적은 힘 소비
- 굴림 방지 기능과 선명한 스크루 식별 표시가 있는 손잡이 헤드
- 정밀성과 맞춤 정확성을 유지하기 위해 검은색으로 코팅된 블레이드 팁
- 비슷한 공구와 비교하여 손잡이는 30%, 절연재는 최대 50% 더 슬림함
- 손과 손잡이가 최적으로 맞물려 더 높은 토크 및 더 오래 힘들이지 않고 작업 가능
- 재료
- 블레이드: 크롬-몰리브덴-바나듐 합금
손잡이, 내부: 경질 플라스틱
손잡이 몸체: 탄성이 있는 매우 유연한 플라스틱
- 색상
- 손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
- 블레이드 Ø
- 5.5 mm
- 블레이드 길이
- 125 mm
- 블레이드(폭 x 두께)
- 5.5 x 1 mm
- 블레이드 팁
- SL
- 손잡이 Ø
- 27 mm
- 손잡이 길이
- 115 mm
- 표준
- IEC 60 900
- 포장 단위
- 3 개
- 관세 번호
- 82054000
- EAN
- 4028177807235
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- 제품 설명
-
Screwdriver insulated SL 5,5 x 1