스크루 드라이버 절연형

주문 번호: AS 4052132

절연 소재로 처리한 긴 슬림형 손잡이 및 고성능 블레이드 포함.

주문 번호:
AS 4052132
버전
보호 절연됨 1000V
십자 스크루용
제품 설명
절연 소재로 처리한 긴 슬림형 손잡이 및 고성능 블레이드 포함.
장점
인체공학적 형태의 손잡이로 적은 힘 소비
굴림 방지 기능과 선명한 스크루 식별 표시가 있는 손잡이 헤드
정밀성과 맞춤 정확성을 유지하기 위해 검은색으로 코팅된 블레이드 팁
비슷한 공구와 비교하여 손잡이는 30%, 절연재는 최대 50% 더 슬림함
손과 손잡이가 최적으로 맞물려 더 높은 토크 및 더 오래 힘들이지 않고 작업 가능
재료
블레이드: 크롬-몰리브덴-바나듐 합금
손잡이, 내부: 경질 플라스틱
손잡이 몸체: 탄성이 있는 매우 유연한 플라스틱
색상
손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
블레이드 Ø
6 mm
블레이드 길이
100 mm
블레이드 팁
PH 2
손잡이 Ø
27 mm
손잡이 길이
115 mm
표준
IEC 60 900
포장 단위
3 개
관세 번호
82054000
EAN
4028177807280
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
제품 설명
Screwdriver insulated PH