스크루 드라이버 세트 절연되지 않음

주문 번호: AS 4052201

다분할형 스크루 드라이버 세트.

주문 번호:
AS 4052201
버전
절연되지 않음
제품 설명
다분할형 스크루 드라이버 세트.
장점
인체공학적 형태의 손잡이로 적은 힘 소비
굴림 방지 기능과 선명한 스크루 식별 표시가 있는 손잡이 헤드
정밀성과 맞춤 정확성을 유지하기 위해 검은색으로 코팅된 블레이드 팁
재료
블레이드: 크롬-몰리브덴-바나듐 합금
손잡이, 내부: 경질 플라스틱
손잡이 몸체: 탄성이 있는 매우 유연한 플라스틱
색상
손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
제공 범위
6분할 세트
블레이드 팁
PH 1
PH 2
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
포장 단위
1 개
순 중량
0.53 kg
총 무게
0.566 kg
관세 번호
82054000
EAN
4028177807327
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
제품 설명
Screwdriver Set uninsulated PH1_2/Tx 15_20_25_30