- 주문 번호:
- AS 4052202
- 버전
- 절연되지 않음
- 제품 설명
- 다분할형 스크루 드라이버 세트.
- 장점
- 인체공학적 형태의 손잡이로 적은 힘 소비
- 굴림 방지 기능과 선명한 스크루 식별 표시가 있는 손잡이 헤드
- 정밀성과 맞춤 정확성을 유지하기 위해 검은색으로 코팅된 블레이드 팁
- 재료
- 블레이드: 크롬-몰리브덴-바나듐 합금
손잡이, 내부: 경질 플라스틱
손잡이 몸체: 탄성이 있는 매우 유연한 플라스틱
- 색상
- 손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
- 제공 범위
- 5분할 세트
- 블레이드 팁
- TX 10
- TX 15
- TX 20
- TX 25
- TX 30
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.4 kg
- 총 무게
- 0.455 kg
- 관세 번호
- 82054000
- EAN
- 4028177807334
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- 제품 설명
-
Screwdriver Set uninsulated Tx10_15_20_25_30