육각렌치 세트 앨런(육각) 볼트용:

주문 번호: AS 4052480

작은 공차로 만들어진 최적의 육각 프로파일과 정밀한 볼 헤드 형상의 육각렌치. 매우 긴 버전은 강화된 지렛대 효과를 보장함.

주문 번호:
AS 4052480
제품 설명
작은 공차로 만들어진 최적의 육각 프로파일과 정밀한 볼 헤드 형상의 육각렌치. 매우 긴 버전은 강화된 지렛대 효과를 보장함.
장점
최대 30% 더 높은 부식 방지
최적의 경도와 탄성
강력한 지렛대 효과
중요한 영역의 특수 형상
기술 사양
육각 볼트용: 1.27 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 7.0 - 8.0 - 9.0 - 10.0 mm
제공 범위
육각렌치 15개
보관 상자
포장 단위
1 개
순 중량
0.64 kg
총 무게
0.662 kg
관세 번호
82054000
EAN
4028177807372
ETIM 9
EC000818
ETIM 8
EC000818
ECLASS 8.0
21040229
제품 설명
Hex wrench set for Allen screws