비트 홀더 손잡이 포함, 자기식

주문 번호: AS 4053300

손잡이가 있는 인체공학적이며 조정 가능한 비트 홀더.

주문 번호:
AS 4053300
제품 설명
손잡이가 있는 인체공학적이며 조정 가능한 비트 홀더.
장점
최적의 유지력을 위한 더 강력한 자석
정밀한 동심도
굴림 방지 손잡이
기술 사양
C 6.3(¼")에 적합 공구
E 6.3(¼")에 적합 공구
재료
손잡이, 내부: 경질 플라스틱
손잡이 몸체: 탄성이 있는 매우 유연한 플라스틱
색상
손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
블레이드 Ø
6.3 mm
블레이드 길이
100 mm
손잡이 Ø
33 mm
손잡이 길이
101 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.1 kg
총 무게
0.105 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177807532
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC002118
ECLASS 8.0
21040411
제품 설명
Bit holder with handle, magnetic