무선 스크루 드라이버의 산업용 비트 세트 긴 축 포함

주문 번호: AS 4053400

긴 축이 있고 정밀하게 제조된 스크루 드라이버 공구, 산업용으로 적합.

주문 번호:
AS 4053400
제품 설명
긴 축이 있고 정밀하게 제조된 스크루 드라이버 공구, 산업용으로 적합.
장점
안이 보이는 견고한 보관함
안전한 보관
기술 사양
E 6.3(¼")에 적합 공구
재료
고품질 특수 공구강
제공 범위
6개의 비트가 있는 세트
내용물이 보이는 보관함
블레이드 팁
SL 3.5 x 0.6mm
SL 4 x 0.8mm
SL 5.5 x 1mm
PH 1
PH 2
PZ 2
길이
73 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.09 kg
총 무게
0.099 kg
관세 번호
82079030
EAN
4028177807556
ETIM 9
EC002120
ETIM 8
EC002120
ECLASS 8.0
21044204
제품 설명
Industrial bit set for cordless screwdriver with long shaft