스크루 드라이버 절연되지 않음

주문 번호: AS 4052056

손에 최적으로 맞춰져 힘의 소비를 줄일 수 있는 인체공학적 스크루 드라이버.

주문 번호:
AS 4052056
버전
TX용
제품 설명
손에 최적으로 맞춰져 힘의 소비를 줄일 수 있는 인체공학적 스크루 드라이버.
장점
굴림 방지 기능과 선명한 스크루 식별 표시가 있는 손잡이 헤드
정밀성과 맞춤 정확성을 유지하기 위해 검은색으로 코팅된 블레이드 팁
손과 손잡이가 최적으로 맞물려 더 높은 토크 및 더 오래 힘들이지 않고 작업 가능
재료
블레이드: 크롬-몰리브덴-바나듐 합금
손잡이, 내부: 경질 플라스틱
손잡이 몸체: 탄성이 있는 매우 유연한 플라스틱
색상
손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
블레이드 Ø
5 mm
블레이드 길이
100 mm
블레이드 팁
TX 25
손잡이 Ø
36 mm
손잡이 길이
106 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.08 kg
총 무게
0.087 kg
관세 번호
82054000
EAN
4028177807181
ETIM 9
EC000801
ETIM 8
EC000801
ECLASS 8.0
21040406
제품 설명
Screwdriver uninsulated Tx 25